Публікуйте свої продукти
uBox universal Installation set 80 cm for tileable linear shower drains into the floor screed
uBox universal Installation set 80 cm for tileable linear shower drains into the floor screed
    hansgrohe

    uBox universal Installation set 80 cm for tileable linear shower drains into the floor screed

    RainDrain Installation set 800 for shower drains finish sets
    Специфікація
    • Surfaces: - 56012180 n.a. Specification: • consists of: Stainless Steel drain, pre-assembled sealing membrane, height adjustment feet, tiling aid • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер56012180
    • Сімейство продуктівConcealed basic set shower drains
    • Група продуктівuBox universal
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)41
    • Ширина (мм)113
    • Глибина (мм)800
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)1.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Installation Systems
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Опис Uniclass 2015Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers