Публікуйте свої продукти
RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 900 with height adjustable frame
RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 900 with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 900 with height adjustable frame

    RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 900 with height adjustable frame
    Специфікація
    • Surfaces: - 56121801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: height adjustable frame, design grate, wall installation flange • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • tile thickness: up to 18 mm • suitable for any type of tile • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • wall mounting possible • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер56121USA
    • Сімейство продуктівFinish sets shower drains
    • Група продуктівRainDrain Match Boardwalk
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-07-31
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)25
    • Ширина (у дюймах)81
    • Глибина (у дюймах)855
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (у фунтах)455
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
    • Класифікація IFCPipe Fitting
    • Код за ETIMEC011720
    • Назва за ETIMShower drain
    • Назва UNSPSCPlumbing adapters
    • Код UNSPSC40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Опис Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Заголовок OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures