Публікуйте свої продукти
RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation
RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation
    hansgrohe

    RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation

    RainDrain Compact Complete set shower drain 700 tileable for flat installation
    Специфікація
    • Surfaces: - 56165000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, installation set, siphon, grate removal tool, pre-assembled sealing membrane • pre-assembled sealing membrane • water seal: 30 mm • connection diameter: DN40 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable installation set, height adjustable grate • up to 32 l/min drainage capacity • where to use: renovation, new construction • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • minimal installation height 43 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • mounting type: free in the floor • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер56165XXX
    • Сімейство продуктівShower drains
    • Група продуктівRainDrain Compact
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-01-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)191
    • Ширина (мм)64
    • Глибина (мм)700
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)2.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
    • Класифікація IFCPipe Fitting
    • Код за ETIMEC011720
    • Назва за ETIMShower drain
    • Назва UNSPSCPlumbing adapters
    • Код UNSPSC40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Опис Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Заголовок OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures