Публікуйте свої продукти
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
    hansgrohe

    EluPura Original Q Urinal division (unpacked)

    EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
    Специфікація
    • Surfaces: - 60173452 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер60173SVP
    • Сімейство продуктівUrinal division
    • Група продуктівEluPura Q
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-05-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)700
    • Ширина (мм)80
    • Глибина (мм)400
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)15.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Screens & Dividers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCUrinals
    • Код UNSPSC30181506
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Опис Uniclass 2015Urinal dividers
    • Код CSI MasterFormat 201410 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Compartments and Cubicles
    • Номер OmniClass23-15 11 15 11
    • Заголовок OmniClassToilet Compartments and Urinal Screens
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings