Публікуйте свої продукти
Xevolos E Washbasin 600/480 with tap hole without overflow, SmartClean
Xevolos E Washbasin 600/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xevolos E Washbasin 600/480 with tap hole without overflow, SmartClean

    Xevolos E Washbasin 600/480 with tap hole without overflow, SmartClean
    Специфікація
    • Surfaces: - 61092450 White Specification: • consists of: washbasin, waste set, cover • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • ceramic cover included • with one tap hole • without overflow • without shelf • non-closing waste set • 600 x 480 mm • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер61092XXX
    • Сімейство продуктівWashbasins
    • Група продуктівXevolos E
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-08-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)17
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011550
    • Назва за ETIMWashbasin
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Опис Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Заголовок OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures