Публікуйте свої продукти
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    hansgrohe

    Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal

    Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation for iBox universal
    Специфікація
    • Surfaces: - 72466000 Chrome - 72466670 Matt Black Specification: • 2 functions • flow rate upper outlet: 21 l/min • flow rate lower outlet: 29 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 27,6 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 27,6 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 21,2 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер72466XXX
    • Сімейство продуктівBath mixers
    • Група продуктівRebris S
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)187
    • Ширина (мм)150
    • Глибина (мм)90
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Код за ETIMEC010862
    • Назва за ETIMBath mixing tap
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures