Публікуйте свої продукти
Tecturis S 3-hole basin mixer 150 without waste set
hansgrohe

Tecturis S 3-hole basin mixer 150 without waste set

Tecturis S 3-hole basin mixer 150 without waste set
Специфікація
  • Surfaces: - 73332001 Chrome - 73332671 Matt Black - 73332821 Brushed Nickel Specification: null
Технічна специфікація
  • Унікальний номер73332USA
  • Сімейство продуктівBasin mixers
  • Група продуктівTecturis S
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-03-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Код за ETIMEC010862
  • Назва за ETIMBath mixing tap
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures