Публікуйте свої продукти
Tecturis S Bath spout
Tecturis S Bath spout
    hansgrohe

    Tecturis S Bath spout

    Tecturis S Bath spout
    Специфікація
    • Surfaces: - 73411000 Chrome - 73411670 Matt Black - 73411700 Matt White - 73411140 Brushed Bronze Specification: • 1 function • connection type: G ½ • with escutcheon • wall-mounted • connection dimension: DN15 • spray type: normal spray
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер73411XXX
    • Сімейство продуктівBath fillers
    • Група продуктівTecturis S
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-03-22
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Код за ETIMEC011421
    • Назва за ETIMOutlet for sanitary taps
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures