Публікуйте свої продукти
Hartell LTP-1 Laundry Tray Pump with 2 Gallon Reservoir
Hartell LTP-1 Laundry Tray Pump with 2 Gallon Reservoir
Hartell LTP-1 Laundry Tray Pump with 2 Gallon Reservoir
Hartell LTP-1 Laundry Tray Pump with 2 Gallon Reservoir
Hartell LTP-1 Laundry Tray Pump with 2 Gallon Reservoir
Hartell LTP-1 Laundry Tray Pump with 2 Gallon Reservoir
    Hartell

    Hartell LTP-1 Laundry Tray Pump with 2 Gallon Reservoir

    Hartell’s LTP/LTS series, designed with a reservoir for laundry, wet bar, and industrial applications.

    Hartell’s LTP series medium-capacity reservoir pump is designed for laundry and wet bar applications. It is primarily used where the sink or appliance is installed below the plumbing drain.

    The LTS is a heavy-duty high-capacity pump designed for moving large quantities of water. Used in commercial and industrial air-conditioning systems, large refrigeration units, and multiple unit installations to tie several drains into one disposal pump.

    As Featured on Amazon.com

    #Hartell #LaundryTrayPump #WetBarPump

    Специфікація
    • Suds-proof reservoir.
      Unitized construction.
      Structural foam polypropylene.
      Fits under utility sink reservoir.
      Simple, time-saving installation.
      Allows sink installation without breaking concrete.
      No main stack vent connection.
      8-ft cord and plug.
      Sealed switch assembly.
      NSPC section 11.7.9, check local codes.

      SPECIFICATIONS LTP

      Motor: (hp @ rpm) 1/4 @ 1725 1/3 @ 1725
      Electrical: 115V 5.0A 115V 5.6A
      Inlet Size: 1-1/2″ FNPT 1-1/2″ FNPT
      Discharge Size: 1″ FNPT 1″ FNPT
      Reservoir Capacity: 2 gallon 2 gallon
      Unit Dimensions: (WxDxH) 10″x12″x17″ 10″x12″x17″
      Maximum Temperature: 130°F 130°F
      Sealed Reservoir: Vapor seal 
      Weight: 24 lbs.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHartell-LTP-1-Laundry-Tray-Pump-with-2-Gallon-Reservoir
    • Сімейство продуктівPump
    • Група продуктівLaundry Tray
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
    • Назва UNSPSCPumps
    • Код UNSPSC401515
    • Номер OmniClass23-27 17 00
    • Заголовок OmniClassPumps

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit