Публікуйте свої продукти
Hartell PABX-115 Condensate Pump
Hartell PABX-115 Condensate Pump
Hartell PABX-115 Condensate Pump
Hartell PABX-115 Condensate Pump
    Hartell

    Hartell PABX-115 Condensate Pump

    The PABX-115 condensate pump, a light commercial grade pump designed for higher lift and greater capacity.

    The PABX is Hartell’s light commercial condensate pump, rounding out our commercial condensate line. It is the ideal pump for applications requiring higher lift and greater capacity than standard residential condensate pumps. The PABX has an integral full-flow check valve and a high torque motor. A safety auxiliary switch and three inlets including an alternate inlet at the base come standard with this model.

    As Featured on Amazon.com

    #Hartell #CondensatePump #LightCommercialGradePump

    Специфікація
    • Four-quart heavy budy ABS plastic reservoir.
      Auxiliary safety switch.
      Three inlets: 1-1/8” and 1-3/8” top inlets with ¾” FNPT alternate inlet at base.
      Suitable for gas condensing furnace applications.
      22-foot maximum lift.
      Factory installed full-flow check valve.
      6-ft power cord and molded plug.
      Maximum temperature 110°F.
      12-month warranty.

      SPECIFICATIONS PABX-115 
      Motor: (hp @ rpm) 1/20 @ 3000
      Electrical 115V 1.6A 
      Inlet Size: 1-1/8″ and 1-3/8″ top, 3/4″ FNPT at base 
      Discharge Size: 3/8″ barbed
      Reservoir Capacity: 4 quarts
      Unit Dimensions (WxDxH): 9.25”x6”x9.75”
      Maximum Temperature: 110°F
      Sealed Reservoir: No
      Weight: 6 lbs.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHartell-PABX-115-Condensate-Pump
    • Сімейство продуктівPump
    • Група продуктівCondensate
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
    • Назва UNSPSCPumps
    • Код UNSPSC401515
    • Номер OmniClass23-27 17 00
    • Заголовок OmniClassPumps

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit