Публікуйте свої продукти
H18SXL - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Haulotte

H18SXL - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

Exceptional rough terrain capability Hydraulic differential lock for improved RT capability 35 cm of ground clearance ensures exceptional rough terrain performance 4 wheel drive Excellent manoeuverability Tight turning radius Proportional controls for extremely smooth movements
Технічна специфікація
  • Унікальний номерh18-sxl
  • Сімейство продуктівScissor Lifts
  • Група продуктівHSXL
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-08-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Повітряне обладнання
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Опис Uniclass 2015Scissor lifts
  • Код CSI MasterFormat 201414 83 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms
  • Номер OmniClass23-23 13 11 19 15
  • Заголовок OmniClassScissor Platform Lifts
  • Код CSI UniFormat IIG
  • Заголовок CSI UniFormat IISITEWORK