Публікуйте свої продукти
Hausmann Industries 1412-47 Upholstered Mat Platform
Hausmann Industries 1412-47 Upholstered Mat Platform
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 1412-47 Upholstered Mat Platform

    • All models have (6) legs for increased strength and stability.
    • 2" thick high-density urethane foam.
    • Upholstered in seamless heavy duty, tear-resistant nylon-reinforced vinyl.
    • High pressure laminate finish on all exterior surfaces.
    • 18" height is convenient for therapist and wheelchair accessible for patient.
    • Laminate: Natural Oak or Folkstone Gray.
    • Upholstery: Choice of (4) nylon-reinforced vinyl colors

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #MatPlatform #TherapyTable

    Специфікація
    • Model: 1412
      Width: 4'
      Length: 7'
      Height: 18"

      Weight Capacity: 1000 lbs

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHausmann-Industries-1412-47-Upholstered-Mat-Platform
    • Сімейство продуктівMat Platform
    • Група продуктівNon-Power
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийLaminate
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Номер OmniClass23-25 45 00
    • Заголовок OmniClassPatient Care Products

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати