Публікуйте свої продукти
Hausmann Industries 1427-47 Bariatric Mat Lift Platform
Hausmann Industries 1427-47 Bariatric Mat Lift Platform
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 1427-47 Bariatric Mat Lift Platform

    • Electrically activated hydraulic cylinders are built into each (4) corner steel leg.
    • Motorized lift system can securely lift 750 lbs. from 20" wheelchair height to 30" high.
    • “Hands-free” foot control operation.
    • Seamless nylon-reinforced vinyl is wear and tear resistant.
    • 2” High-density urethane foam vinyl top.
    • Steel frame and 4 corner legs have durable black powder coat finish.
    • Legs have levelers for uneven floors.
    • 4-Leg “open” design is patient sling-lift accessible on all four sides.
    • Hospital grade plug.
    • Upholstery: Choice of (4) nylon-reinforced vinyl colors

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #ElectricPlatform #BariatricLiftMatPlatform

    Специфікація
    • Model: 1427-47
      Width: 4'
      Length: 7'
      Height: 20" - 30"

      Weight Capacity: 750 lbs

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHausmann-Industries-1427-47-Bariatric-Mat-Lift-Platform
    • Сімейство продуктівPlatform Table
    • Група продуктівBariatric Lift
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Номер OmniClass23-25 45 00
    • Заголовок OmniClassPatient Care Products

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати