Публікуйте свої продукти
Hausmann Industries 1449-57 Table Platform Powermatic Dual Lift
Hausmann Industries 1449-57 Table Platform Powermatic Dual Lift
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 1449-57 Table Platform Powermatic Dual Lift

    • Will accommodate 2" thick reversible, removable mat, ordered separately.
    • Black laminate rimless subtop.
    • Power height adjustment from 19" wheelchair height
      to 28" high.
    • Two direct drive, synchronized lift mechanisms for unsurpassed power. "Hands-Free" foot control.
    • Hospital grade plug. 110V, 60Hz, 2.8 Amps. U.L. Listed.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #PowermaticDualLift #TablePlatform #PowermaticTable

    Специфікація
    • Model:1449-57
      Width: 5'
      Length: 7'
      Height: 19" - 28"

      Weight Capacity: 700 lbs

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHausmann-Industries-1449-57-Table-Platform-Powermatic-Dual-Lift
    • Сімейство продуктівPlatform Table
    • Група продуктівPowermatic
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийLaminate
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Номер OmniClass23-25 45 00
    • Заголовок OmniClassPatient Care Products

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати