Публікуйте свої продукти
Hausmann Industries 4086 Bariatric Treatment Table
Hausmann Industries 4086 Bariatric Treatment Table
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 4086 Bariatric Treatment Table

    • (6) high pressure laminate legs and a sturdy plywood sub-top.
    • H-Brace with full width laminate shelf. 4” clearance under shelf.
    • 2” High-Density urethane foam top.
    • Natural Oak laminate.
    • Upholstery: Choice of (18) standard vinyl colors.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #BariatricExamTable #TreatmentTable

    Специфікація
    • Model: 4086
      Width: 30"
      Length: 78"
      Height: 26"

      Weight Capacity: 600 lbs

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHausmann-Industries-4086-Bariatric-Treatment-Table
    • Сімейство продуктівMedical Table
    • Група продуктівBariatric
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийLaminate
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Номер OmniClass23-25 45 00
    • Заголовок OmniClassPatient Care Products

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати