Публікуйте свої продукти
Hausmann Industries 6040-709 Electric Tilt Table
Hausmann Industries 6040-709 Electric Tilt Table
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 6040-709 Electric Tilt Table

    • Heavy duty electrical tilt mechanism.
    • Pneumatic hand control operable from either side of table.
    • Fixed table height is 33" high.
    • Removable padded footboard.
    • Tilts from horizontal to 90° at fixed rate of speed of 3° per second.
    • Limit switches. Hospital grade plug. 110V, 60Hz, 3 amps.
    • Gray vinyl upholstery.
    • 2" High-density urethane foam top.
    • Tilt angle indicator from 0° to 90°.
    • Three extra-wide safety straps.
    • Set of (4) 4" locking casters.
    • Heavy duty steel frame is powder coated in neutral cream finish. 3 ½" clearance under frame.
    • Designed for rehab and therapy.
    • Not designed for cardiac testing.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #ElectricTiltTable #RehabAndTherapy

    Специфікація
    • Model: 6040-709
      Width: 28"
      Length: 78"
      Height: 33"

      Weight Capacity: 300 lbs

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHausmann-Industries-6040-709-Electric-Tilt-Table
    • Сімейство продуктівTilt Table
    • Група продуктівElectric
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Номер OmniClass23-25 45 00
    • Заголовок OmniClassPatient Care Products

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати