Публікуйте свої продукти
Hausmann Industries 6674 Horseshoe Therapy Table
Hausmann Industries 6674 Horseshoe Therapy Table
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 6674 Horseshoe Therapy Table

    • Multi-purpose wheelchair accessible table is ideal for work, play or any activity.
    • U-shape top accommodates up to (4) wheelchair patients.
    • Durable, Sail White high pressure laminate 1 1/8" top is 72" x 48" O.D.
      Inside space for therapist is 36"W x 30"D.
    • Top is only 18" deep for easy access.
    • (5) adjustable height metal legs.
    • Hand control knob on each leg allows 1" adjustments from 26" to 34".

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #HorseshoeTherapyTable #TherapyTable #WheelchairAccessibleTable

    Специфікація
    • Model: 6674
      Width: 48" 
      Length: 72"
      Height: 26" - 34"

      Weight Capacity: 150 lbs

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHausmann-Industries-6674-Horseshoe-Therapy-Table
    • Сімейство продуктівTherapy Table
    • Група продуктівHorseshoe
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийLaminate
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Номер OmniClass23-25 45 00
    • Заголовок OmniClassPatient Care Products

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати