Публікуйте свої продукти
Hausmann Industries 7905 Inwood Couch
Hausmann Industries 7905 Inwood Couch
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 7905 Inwood Couch

    • Wood has no added urea-formaldehyde for safer indoor air quality.
    • CARB II compliant.
    • Nature-friendly urethane.
    • 3" Thick urethane foam vinyl top.
    • (10) Position, 0-45° adjustable headrest.
    • Maple laminate legs.
    • 5 PVC-Free Urethane colors.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #RecoveryCouch #TherapyTable

    Специфікація
    • Model: 7905
      Width: 27" 
      Length: 72"
      Height: 18"

      Weight Capacity: 325 lbs

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHausmann-Industries-7905-Inwood-Couch
    • Сімейство продуктівPlatform Table
    • Група продуктівCouch
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийLaminate
    • Розроблено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЛіки - Other Medical
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Номер OmniClass23-25 45 00
    • Заголовок OmniClassPatient Care Products

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати