Публікуйте свої продукти
Hawa Frontslide 60 A Sliding shutter system
Hawa

Hawa Frontslide 60 A Sliding shutter system

Hawa Frontslide 60 sliding shutter system for top-running wooden or metal shutters up to 60 kg (132 lbs.), with screwed on running track. Ceiling or architrave mounting.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерhawa-frontslide-60-a
  • Сімейство продуктівDividing
  • Група продуктівSliding Shutters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-04-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вШвейцарія
  • Виготовлено вШвейцарія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Shutters
  • Класифікація IFCDoor Panel
  • Назва UNSPSCShutters
  • Код UNSPSC30151801
  • Код Uniclass 2015Ss_25_50_80
  • Опис Uniclass 2015Shutter systems
  • Код CSI MasterFormat 201410 71 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
  • Номер OmniClass23-17 21 11 13 15
  • Заголовок OmniClassSliding Exterior Shutters

Доступність регіону

Європа
Австрія
Німеччина
Франція
Швейцарія