Публікуйте свої продукти
Hawa Frontslide 60 Matic Sliding shutter system
Hawa

Hawa Frontslide 60 Matic Sliding shutter system

Hawa Frontslide 60 Matic Sliding shutter system automated fitting for wooden or metal shutters up to 60 kg (132 lbs.), with screwed on running track. Ceiling or architrave mounting.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерhawa-frontslide-60-matic
  • Сімейство продуктівDividing
  • Група продуктівSliding Shutters
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-04-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вШвейцарія
  • Виготовлено вШвейцарія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Shutters
  • Назва UNSPSCShutters
  • Код UNSPSC30151801
  • Код Uniclass 2015Ss_25_50_80
  • Опис Uniclass 2015Shutter systems
  • Код CSI MasterFormat 201410 71 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
  • Номер OmniClass23-17 21 11 13 15
  • Заголовок OmniClassSliding Exterior Shutters

Доступність регіону

Європа
Австрія
Німеччина
Франція
Швейцарія