Публікуйте свої продукти
 EFG SAF Spinotto autoperforante per staffe a "T", TD, filetto K, zincato
HECOEFG

EFG SAF Spinotto autoperforante per staffe a "T", TD, filetto K, zincato

EFG SAF è una vite / spinotto autoperforante per connessioni legno-acciaio-legno con certificazione europea in acc. a EN 14592.

È realizzata in un unico pezzo con una punta che riesce a perforare fino a 15 mm di acciaio S235.

Circa alla metà del corpo liscio è presente un filetto di circa 25 mm di lunghezza; questo ha la funzione di agevolare l'avvitamento e l'innesto della vite, ma soprattutto ha la capacità di filettare la lama metallica interna e creare un fissaggio più stabile e resistente.

La testa svasata ridotta autosvasante penetra facilmente nel legno in modo da inserirsi in profondità in caso di utilizzo del tappo in legno per necessità di resistenza al fuoco o semplicemente per effetto estetico.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерefg-saf-spinotto-autoperforante-per-staffe-a-t-td-filetto-k-zincato
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-11-17
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Гвинти
  • Номер OmniClass23-13 23 11 13 19
  • Заголовок OmniClassScrews