Публікуйте свої продукти
Heras Traffic Barrier Pro-H
Heras Traffic Barrier Pro-H
    Heras

    Heras Traffic Barrier Pro-H

    The Heras Traffic Barrier range is a range of barriers for controlling (intensive) traffic flows. Barrier drives have low energy consumption yet provide sufficient power for fast opening and closing of barriers with a maximum arm length of 10 meters. The drive is housed in an attractively designed aluminum housing. This ensures your barrier looks sleek and solid.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHTB-Pro-H
    • Сімейство продуктівLandscaping
    • Група продуктівGates
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-30
    • Номер видання2
    • Висота (мм)1115
    • Ширина (мм)360
    • Глибина (мм)315
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вNetherlands
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)44
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectEngineering & Infrastructure - Road Accessories
    • Класифікація IFCElectrical Element
    • Код за ETIMEC003588
    • Назва за ETIMTraffic management/road signage
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
    • Опис Uniclass 2015Barrier parking control units
    • Код CSI MasterFormat 201401 55 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
    • Номер OmniClass23-39 11 11
    • Заголовок OmniClassTraffic Safety Barriers and Protections