Публікуйте свої продукти
Traffic & Public fencing
Traffic & Public fencing
Traffic & Public fencing
Traffic & Public fencing
Traffic & Public fencing
Traffic & Public fencing
Traffic & Public fencing
Traffic & Public fencing
    HERAS CLOTURE MOBILE

    Traffic & Public fencing

    The characteristics and looks of a mobile fence are combined with the ease and convenience of a crowd barrier. The M100 can be used in combination with a special connection piece to create a total height of 3,2 metres. These mobile fences are also available as rental fences.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcloture-grillage-1m
    • Сімейство продуктівClôtures mobiles
    • Група продуктівClôture grillagée
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1200
    • Ширина (мм)3500
    Пов'язані
    • Виготовлено вБельгія
    • Вага нетто (кг)9.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Огорожі

    Доступність регіону

    Європа