Публікуйте свої продукти
Sliding gate 6 or 7 m
Sliding gate 6 or 7 m
Sliding gate 6 or 7 m
Sliding gate 6 or 7 m
Sliding gate 6 or 7 m
Sliding gate 6 or 7 m
Sliding gate 6 or 7 m
    HERAS CLOTURE MOBILE

    Sliding gate 6 or 7 m

    The sliding gate is available in 6 and 7 m opening widths. It can be opened to the left or right. This gate is self-supporting, which makes it particularly suitable for use on a building site: no risk of rubble obstructing the rail and preventing the gate from working properly. The gate can be manual or motorized.

    Installation is quick and easy

    The Arion sliding gate is very easy and quick to install thanks to its prefab concrete footing. The design of the sliding gate integrates perfectly into temporary and semi-permanent fencing lines. A smart design ensures that the gate runs smoothly and is easy to install and move.

    Seamless connection to fence line

    The gate is delivered fully assembled, including foundation. The Anti-Climb welded mesh makes climbing over the gate near impossible.

    • Gate wing with Anti-Climb welded mesh
    • Powerful Cardin motor
    • Low-maintenance
    • Including flashing light, infrared and remote control

    Clear width of 6 m or 7 m

    The clear passage widths are 6 or 7 meters. Both versions are available with manual or electronic controls. Furthermore, safety frames and photocells ensure that the gate does not cause damage to vehicles or injury to people.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерportail-coulissant
    • Сімейство продуктівSelf supporting sliding gates
    • Група продуктівClôtures mobiles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-03-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2000
    • Ширина (мм)17150
    • Глибина (мм)750
    Пов'язані
    • Виготовлено вНідерланди
    • Вага нетто (кг)960
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Огорожі

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Андорра
    Бельгія
    Ватикан
    Велика Британія
    Данія
    Ірландія
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Польща
    Словаччина
    Угорщина
    Фінляндія
    Франція
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція

    Схожі продукти