Публікуйте свої продукти
Shelf, 477-03-10005
Shelf, 477-03-10005
Shelf, 477-03-10005
    HEWI

    Shelf, 477-03-10005

    Range 477 Shelf with plate glass - plate glass shelf tightly fitted in all-round edgedue to push-button facilitated release - anti-theft locking system - 600 mm wide, 28 mm high and 140 mm deep, plate glass 572 mm wide - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - plate glass shelf available in opaquet white - including non-corrosive HEWI fixing material
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер477-03-10005
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівShelves, Shower baskets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-12-08
    • Номер видання1
    • Висота (мм)28
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)140
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass
    • Матеріал допоміжнийPolyamide
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011163
    • Назва за ETIMShelf
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Заголовок OmniClassSanitary Room Units