Публікуйте свої продукти
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1000 x 1000 mm, 900-34-102XA

    Curtain rail, System 900 - horizontally arranged rails connected at right-angles, with curtain rings - made of high-quality stainless steel, satin - for shower tray 1000 x 1000 mm - fixing spacing 987 x 987 mm - with 20 curtain rings made of white POM - recommended curtain width 3000 mm - rail diameter 25 mm, rose diameter 70 mm - can be shortened at the ends on site to 320 mm - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required - including non-corrosive and tested HEWI fixing material and sealing tape for sealing the drilling points
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер900-34-102XA
    • Сімейство продуктівSanitary
    • Група продуктівShower curtain rails
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-15
    • Номер видання1
    • Висота (мм)70
    • Ширина (мм)1022
    • Глибина (мм)1022
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийPolyamide
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011493
    • Назва за ETIMShower curtain rail
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Номер OmniClass23-31 17 27
    • Заголовок OmniClassShower Curtains