Публікуйте свої продукти
Heymat Sjø Entrance Mat - Small
Heymat Sjø Entrance Mat - Small
Heymat Sjø Entrance Mat - Small
    Heymat

    Heymat Sjø Entrance Mat - Small

    High quality doormat. The mat has a rough surface and a rubberized backing.

    • Good dirt-trapping and absorption properties
    • Good scraping effect
    • The backing prevents moisture from reaching the floor
    • Textile in 100% recycled material (PET)

    Sjø is inspired by calm waves rolling across the ocean, enforced by the mat’s deep and delicate blue hue. The three-dimensional pattern is both tactile and meditative, creating a calm atmosphere by your doorstep.

    Design: Kristine Five Melvær

    Специфікація
    • • Size 60x90 cm
      • The mat is highly durable and has excellent absorption and dirt-trapping properties
      • The mat is approximately 11 mm thick
      • The mat’s textile is made from 100% recycled plastic. The backing is made from non-slip SBR-rubber
      • The manufacturing process behind a Heymat involves numerous manual operations. This means that the mats may vary slightly in size, colour and appearance

      Maintenance

      The most effective way to clean the mat on a daily basis is with a vacuum cleaner, and it can also be shaken to get rid of sand or dirt.

      If the mat needs a more thorough cleaning, it can be rinsed with water.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерheymat-sjo-entrance-mat-60x90cm
    • Сімейство продуктівFloor
    • Група продуктівCarpets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-02-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)900
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)7
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPET
    • Матеріал допоміжнийRubber
    • Розроблено вНорвегія
    • Виготовлено вБельгія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม

    Доступність регіону

    Європа Північна Америка
    Австрія
    Сполучені Штати
    Албанія
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Румунія
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція