Публікуйте свої продукти
CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    CUB 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Roof Panel with Flashing. This panel has been designed for sloping roofs with a minimum 7% inclination. Hidden bolt-on system (flashing) guarantees water tightness, while providing the system with a modern, functional appearance. Its profile combines perfectly with excellent mechanical properties with a minimum-ribbed finish.
    Специфікація
    • Cara exterior: Acero Prelacado

      Cara interior: Acero prelacado, Aluminio centesimal, Cartón bituminoso

      Aislante: Poliuretano (PUR) / Poli-isocianurato (PIR)

      Espesores (mm): 30/40/50/60/80/100/120

      Uso: Cubiertas inclinadas

      Ancho útil: 1000 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhiansa-cub-3gr
    • Сімейство продуктівRoof Sandwich Panel
    • Група продуктівRoof Sandwich Panel Hidden fixing
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-03-18
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)1000
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPolyurethane
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Назва UNSPSCInsulation
    • Код UNSPSC3014
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Опис Uniclass 2015Structural roofing units
    • Код CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Номер OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Заголовок OmniClassStructural Insulated Panels
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings