Публікуйте свої продукти
MT68 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT68 Profiled Deck Sheet

The Hiansa MT-68 DECK has been specifically designed for deck roofs, and comes in a 56mm rib height, with thicknesses from 0.7 to 1.2 mm. Its useful width is 880 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhiansa-deck-mt68
  • Сімейство продуктівProfiled Sheet
  • Група продуктівProfiled Deck
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-03-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)68
  • Ширина (мм)880
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Decks, Slabs & Floors
  • Класифікація IFCRoof
  • Назва UNSPSCSteel profiles
  • Код UNSPSC30102304
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_51_52
  • Опис Uniclass 2015Metal profiled sheets
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 33
  • Заголовок OmniClassRoof Decking
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings