Публікуйте свої продукти
ULTRA PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
ULTRA PERFILADO Façade Insulated sandwich panel
    Hiansa

    ULTRA PERFILADO Façade Insulated sandwich panel

    Façade panel with High performance polyurethane. This Hiansa composite panel for façade cladding comprises 2 steel sheets and a insulating foam core on the inside in order to guarantee optimum heat insulation properties. These panels may be installed vertically or horizontally.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерhiansa-fachada-ultra-pf
    • Сімейство продуктівFaçade Sandwich Panel
    • Група продуктівHigh performance polyurethane
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-03-18
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)1100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийPolyurethane
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Sandwich Panels
    • Класифікація IFCWall
    • Назва UNSPSCWall finishing materials
    • Код UNSPSC301615
    • Код Uniclass 2015Ss_20_10_60_84
    • Опис Uniclass 2015Structural insulated panel systems
    • Код CSI MasterFormat 201406 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Composite Paneling
    • Номер OmniClass23-13 33 15
    • Заголовок OmniClassWall Exteriors
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія