Публікуйте свої продукти
Dining table  Onda collection
Dining table  Onda collection
    HIGOLD

    Dining table Onda collection

    2.9 з 5 зірок2.9(8 відгуки)

    INSPIRED BY CAR SECTOR STRUCTURE, EMPHASIS AND EXPOSURE

    OF THE INTERNAL HEAVY DUTY ALUMINUM STRUCTURE PROVIDES
    A SENSE OF SECURITY TO THE USER, IT ALSO CREATES A
    DISTINCTIVE VISUAL AESTHETIC

    Специфікація
    • CHARACTERIZED BY FLUID LINES - AS THE ONES OF THE WAVE -
      THE BAND BEYOND BEING AN AESTHETIC ELEMENT BECOMES ALSO
      A FUNCTIONAL ELEMENT, A RIGID ARMREST THAT CAN BE USED TO
      LEAN OBJECTS. THE CHOICE OF THE MATERIALS COME FROM THE
      PININFARINA 360° DESIGN EXPERIENCE: THE ALUMINUM - COMING FROM
      THE CARSECTOR - FOR THE STRUCTURE , THE FABRICS - USED IN THE
      YACTHS FOR ITS RESISTANCE - FOR THE CUSHIONS

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерDining_Chair_Onda_collection
    • Сімейство продуктів collection
    • Група продуктівOnda
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-10
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі
    • Код за ETIMEG017960
    • Назва за ETIMFurniture
    • Код Uniclass 2015Ss_40_20_30_28
    • Опис Uniclass 2015External furniture systems
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    3.8 з 5 зірок 3.8 (68)