Публікуйте свої продукти
Channel tie MQV-T HVAC
Hilti
Заархівовано

Channel tie MQV-T HVAC

Channel tie - flat Features: 1) Universal: few parts required for various applications 2) Easy to use Applications: 1) Difficult channel structures 2) Clever single-plane channel structure design
Специфікація
  • Material composition: S235JR - DIN EN 10025 Surface finish: Electrogalvanized - for dry indoor use only Material thickness: 4 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерchannelsystems_MQVT
  • Сімейство продуктівInstallation System
  • Група продуктівChannel systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-09-01
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Hanging Systems