Публікуйте свої продукти
Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC
Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC
    Hilti

    Fixed Point Compact Heavy MFP-CH/ -CHD HVAC

    Fixed point compact MFP-CH and MFP-CHD

    Advantages

    • Pipes can be installed closer to base material
    • Easy height adjustment
    • Suitable for installation on tilted pipes
    • Easy to assemble and install
    Специфікація
    • Applications

      • To be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used as refrigeration fixed point by using MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • Given load values apply only when using Hilti HST and HUS anchors
      • To be used in applications with limited space for installing
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерFixedPoint_Compact_Heavy
    • Сімейство продуктівInstallation System
    • Група продуктівFixed point
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-22
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вLiechtenstein
    • Виготовлено вLiechtenstein
    • Вага нетто (кг)6.04
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Hanging Systems

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка Європа Океанія
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
    4.1 з 5 зірок 4.1 (9)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (6)
    3.6 з 5 зірок 3.6 (7)