Публікуйте свої продукти
Pipe Clamp Ultimate MP-U / MP-U-I / MP-U-G HVAC
Pipe Clamp Ultimate MP-U / MP-U-I / MP-U-G HVAC
Pipe Clamp Ultimate MP-U / MP-U-I / MP-U-G HVAC
Pipe Clamp Ultimate MP-U / MP-U-I / MP-U-G HVAC
Pipe Clamp Ultimate MP-U / MP-U-I / MP-U-G HVAC
Pipe Clamp Ultimate MP-U / MP-U-I / MP-U-G HVAC
Pipe Clamp Ultimate MP-U / MP-U-I / MP-U-G HVAC
Pipe Clamp Ultimate MP-U / MP-U-I / MP-U-G HVAC
Pipe Clamp Ultimate MP-U / MP-U-I / MP-U-G HVAC
    Hilti

    Pipe Clamp Ultimate MP-U / MP-U-I / MP-U-G HVAC

    1. Quick-closing safety mechanism – makes pipe installation faster, easier and more reliable, especially overhead.
    2. Extra-wide opening – pivoting half-ring gives you easier, unhindered access when inserting pipes into the pipe clamp.
    3. More flexibility – pipe clamps available with a variety of connection head options.
    4. Complete clamping range – from the smallest to largest diameter across the entire product range.
    5. Profiled rubber inlay with tested sound decoupling – securely attached, low-friction surface for easier positioning of the pipe
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpipering_MPU
    • Сімейство продуктівInstallation Pipe fixture
    • Група продуктівConvenience Pipe Ring
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2021-06-07
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Hanging Systems

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка Європа Океанія
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
    4.1 з 5 зірок 4.1 (9)
    3.6 з 5 зірок 3.6 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (6)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)