Публікуйте свої продукти
HIMOINSA | HDW Diesel Generators | 670 KVA - 846 KVA | Industrial Range | Soundproofed
HIMOINSA | HDW Diesel Generators | 670 KVA - 846 KVA | Industrial Range | Soundproofed
    HIMOINSA, S.L.

    HIMOINSA | HDW Diesel Generators | 670 KVA - 846 KVA | Industrial Range | Soundproofed

    Generator sets for fixed installations that stand out for their reliability and fast response. Generators capable of establishing communication with the grid / and or with other generators, being able to work in parallel, if the application requires it.HI-Industrial range generators are designed to guarantee the highest performance in any application. They can be used to supply power continuously, for peak shaving or as emergency power in the industrial, commercial and residential sectors.BEST-IN-CLASS canopies manufactured with top quality sheet metal and the latest technology in priming, anti-corrosion and anti-rust systems.
    Специфікація
    • Genset Models 670KVA - 846KVA : HDW-660 T6,HDW-675 T5,HDW-710 T6,HDW-745 T6,HDW-750 T5
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHDW-SoundProofed-J
    • Сімейство продуктівSTANDARD SOUNDPROOFED
    • Група продуктівINDUSTRIAL RANGE
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-12-12
    • Номер видання1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Other Electrical
    • Класифікація IFCElectric Generator
    • Код за ETIMEC002823
    • Назва за ETIMPower generator
    • Назва UNSPSCDiesel generators
    • Код UNSPSC26111601
    • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Опис Uniclass 2015Generator sets
    • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Номер OmniClass23-35 11 15 11
    • Заголовок OmniClassDiesel Generator Sets
    • Код CSI UniFormat IID5090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther Electrical Systems