Публікуйте свої продукти
HIMOINSA | HRFW Diesel Generators  | 250 KVA - 355 KVA | Rental Range | Soundproofed
HIMOINSA, S.L.

HIMOINSA | HRFW Diesel Generators | 250 KVA - 355 KVA | Rental Range | Soundproofed

Generator sets for short and medium term applications, which features robustness and reliability form 24/7 operations, easy to use, low operating costs and environmental friendly.Mobile power equipment with Stage V Compliant engines, designed and manufactured to meet all the requirements of the rental sector. Efficient and sustainable energy with minimum emissions and maximum performance, easy to handle and transport, guaranteeing the most profitable investment.
Специфікація
  • Genset Models 250KVA - 355KVA : HRFW-250 T5,HRFW-310 T5,HRFW-315 T6
Технічна специфікація
  • Унікальний номерHRFW-SoundProofed-F1R
  • Сімейство продуктівSTANDARD SOUNDPROOFED
  • Група продуктівRENTAL RANGE
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-12-12
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Other Electrical
  • Класифікація IFCElectric Generator
  • Код за ETIMEC002823
  • Назва за ETIMPower generator
  • Назва UNSPSCDiesel generators
  • Код UNSPSC26111601
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Опис Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 11
  • Заголовок OmniClassDiesel Generator Sets
  • Код CSI UniFormat IID5090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Electrical Systems