Публікуйте свої продукти
QB09-U-EC-a-c Unvented sloping slab roof with clay tiles. T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+U20.EC+RF
Asociación HISPALYT

QB09-U-EC-a-c Unvented sloping slab roof with clay tiles. T+(CS)+(I)+(CS)+AT+(B)+U20.EC+RF

Unvented conventional sloping roof with external cladding of clay tile, with or without waterproofing layer, over thermal insulation, and sloping structural support consisting of one-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Специфікація
  • The clay tiles and boards characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSIST_QB09-U-EC-a-c
  • Сімейство продуктівRoofing
  • Група продуктівQB09
  • ТипRequirement Object
  • Дата публікації2018-07-31
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийInsulation
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Назва UNSPSCRoofing materials
  • Код UNSPSC301515
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Опис Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
  • Код CSI UniFormat IIB1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction