Публікуйте свої продукти
FC08-B2-b Double skin clay block façade. RD+BC19+AT+LH7+ENL
Asociación HISPALYT

FC08-B2-b Double skin clay block façade. RD+BC19+AT+LH7+ENL

Double skin clay block façade, consisting of: self-supporting external skin of 19 cm thick block, protected by cladding, with internal thermal insulation, without air cavity, and internal skin of double hollow brick.
Специфікація
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSIST_FC08-B2-b
  • Сімейство продуктівFacades
  • Група продуктівFC08
  • ТипRequirement Object
  • Дата публікації2018-07-31
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийGypsum
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCCeramic blocks
  • Код UNSPSC30131504
  • Код Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Опис Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Номер OmniClass23-13 00 00
  • Заголовок OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls