Публікуйте свої продукти
FC26-H-d Double skin non facing clay brick façade with ventilated air cavity. RD+LH11,5+CV+AT+BC14+ENL
Asociación HISPALYT

FC26-H-d Double skin non facing clay brick façade with ventilated air cavity. RD+LH11,5+CV+AT+BC14+ENL

Double skin clay brick façade, consisting of: half brick thick external skin of hollow brick, protected by cladding, with ventilated air cavity, internal thermal insulation, and internal skin of 14 cm thick clay block.
Специфікація
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSIST_FC26-H-d
  • Сімейство продуктівFacades
  • Група продуктівFC26
  • ТипRequirement Object
  • Дата публікації2018-07-31
  • Номер видання2
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийGypsum
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCCeramic bricks
  • Код UNSPSC30131602
  • Код Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Опис Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Код CSI MasterFormat 201404 27 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cavity Wall Unit Masonry
  • Номер OmniClass23-13 00 00
  • Заголовок OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls