Публікуйте свої продукти
PH01-R-EC-b Internal floor with two-way hollow clay block slab. P+NM+R25.EC+RF
Asociación HISPALYT

PH01-R-EC-b Internal floor with two-way hollow clay block slab. P+NM+R25.EC+RF

Internal floor, with structural component consisting of two-way, 25 + 5 cm thick, hollow block slab, with blocks made of clay tile, floor finish on a layer of 5 cm thick screed, and with plaster on the underside.
Специфікація
  • The clay blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSIST_PH01-R-EC-b
  • Сімейство продуктівInternal floor
  • Група продуктівPH02
  • ТипRequirement Object
  • Дата публікації2018-08-03
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийConcrete
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Decks, Slabs & Floors
  • Класифікація IFCSlab
  • Назва UNSPSCCeramic blocks
  • Код UNSPSC30131504
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Опис Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201403 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cast-in-Place Concrete
  • Номер OmniClass23-13 35 23
  • Заголовок OmniClassStructural Floors and Flat Roofs
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction