Публікуйте свої продукти
QB02-U-EC-b Vented flat roof with flooring. SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF
Asociación HISPALYT

QB02-U-EC-b Vented flat roof with flooring. SF+MA+(CS)+I+(CS)+CR+TC+C+AT+U25.EC+RF

Vented conventional flat roof with external fixed flooring, with waterproofing layer, on a clay roofing board, over vented air cavity with thermal insulation, and horizontal structural support consisting of one-way, 25 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Специфікація
  • The clay boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSIST_QB02-U-EC-b
  • Сімейство продуктівRoofing
  • Група продуктівQB02
  • ТипRequirement Object
  • Дата публікації2018-07-31
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийInsulation
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Назва UNSPSCRoofing materials
  • Код UNSPSC301515
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Опис Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 76 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
  • Номер OmniClass23-13 39 23
  • Заголовок OmniClassFlat Roofing
  • Код CSI UniFormat IIB1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction