Публікуйте свої продукти
QB10-U-EC-a Vented sloping slab roof with clay tiles. T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF
Asociación HISPALYT

QB10-U-EC-a Vented sloping slab roof with clay tiles. T+(I)+CR+TC+C+AT+U20.EC+RF

Vented conventional sloping roof with external cladding of clay tile, with or without waterproofing layer, on a clay roofing board, over vented air cavity with thermal insulation, and with sloping structural support consisting of one-way, 20 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Специфікація
  • The clay tiles, boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSIST_QB10-U-EC-a
  • Сімейство продуктівRoofing
  • Група продуктівQB10
  • ТипRequirement Object
  • Дата публікації2018-07-31
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийInsulation
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Назва UNSPSCRoofing materials
  • Код UNSPSC301515
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Опис Uniclass 2015Roofs
  • Номер OmniClass23-13 39 17 21
  • Заголовок OmniClassCeramic Roof Tiles