Публікуйте свої продукти
QB13-i Unvented inverted sloping roof with clay tiles, supported on clay roofing board. T+AT+(CS)+(I)+(CS)+CR+TC+RF
Asociación HISPALYT

QB13-i Unvented inverted sloping roof with clay tiles, supported on clay roofing board. T+AT+(CS)+(I)+(CS)+CR+TC+RF

Unvented and inverted sloping roof with external cladding of clay tile, thermal insulation, with or without waterproofing layer, and with sloping structural support consisting of clay roofing board on beams or metallic trusses.
Специфікація
  • The clay tiles and boards characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSIST_QB13-i
  • Сімейство продуктівRoofing
  • Група продуктівQB13
  • ТипRequirement Object
  • Дата публікації2018-07-31
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCeramics
  • Матеріал допоміжнийInsulation
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Назва UNSPSCRoofing materials
  • Код UNSPSC301515
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Опис Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Steep Slope Roofing
  • Код CSI UniFormat IIB1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Construction