Публікуйте свої продукти
Balcony Railing Sheet Metal Perforated Side Mounted
Balcony Railing Sheet Metal Perforated Side Mounted
Balcony Railing Sheet Metal Perforated Side Mounted
Balcony Railing Sheet Metal Perforated Side Mounted
    Hogstad Aluminium AB

    Balcony Railing Sheet Metal Perforated Side Mounted

    A designed railing that can be varied in many different ways.
    Frame consists of extruded aluminium profiles.

    The cladding can be made in different ways with standard pattern or special pattern, and can be powder coated in any color.
    The cladding plates, which can be mounted on the outside or the inside of the frame, can end at 800mm height above the balcony plate, or be pulled up to the supervisor.
    The flat front edge can be left visible or covered with a covered lining where the plate can either be perforated or flat.

    Several designs or tutors are available.
    The profiles can either be obtained anodised or powder coated in any color.
    As standard, the railing is made with reveted corners but can also be made straight or radially bent.

    Специфікація
    • Railing Height : 1100mm
      Plate Height : 800mm or 1100mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHAL_balcony_railing_sheet_metal_perforated_side
    • Сімейство продуктівRailing
    • Група продуктівBalcony Railing
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-05-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
    • Класифікація IFCRailing
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Опис Uniclass 2015Handrails
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 13
    • Заголовок OmniClassHandrails

    Доступність регіону

    Європа
    Sweden

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (69)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit