Публікуйте свої продукти
Agilia® Arquitectónico
Agilia® Arquitectónico
    Holcim

    Agilia® Arquitectónico

    Agilia Arquitectónico is a self-placing, self-leveling concrete to be used as exposed reinforced concrete. Its properties result in outstanding finishes that require no vibration. Its different applications include: Walls, pillars, columns and other estrucutral shapes that require great quality finishes combining a range of colours and textures. Creates a smooth and crisp aesthetic for architectural appeal. Agilia delivers flawless formed finishes and eliminates the need for expensive patching and rubbing.
    Специфікація
    • Agilia Arquitectónico

      Hormigón autocompactante para elementos vistos, cemento blanco, elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 700 a 750mm, según normas NTE-CSZ, Código Estructural y CTE-SE-C. Disponible en cemento gris o blanco.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAgilia_arquitectonico
    • Сімейство продуктівAgilia
    • Група продуктівConcrete
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2019-11-22
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCConcrete and mortars
    • Код UNSPSC301115
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Опис Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • Код CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Номер OmniClass23-13 15 11
    • Заголовок OmniClassConcretes

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія