Публікуйте свої продукти
Agilia® Ligero
Agilia® Ligero
    Holcim

    Agilia® Ligero

    This product can be created by the addition of a lightweight aggregate (structural). These products, although both are lightweight have several important differences and these must be noted before ordering.



    Специфікація
    • Agilia Ligero
      Hormigón autocompactante ligero estructural bombeable, elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm y una densidad seca inferior a 1.700 kg/m3, para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm. Según normas NTE-CSZ , Código Estructural y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAgilia_ligero
    • Сімейство продуктівAgilia
    • Група продуктівConcrete
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2019-11-22
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Опис Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • Номер OmniClass23-13 15 11
    • Заголовок OmniClassConcretes
    • Код CSI UniFormat IIB
    • Заголовок CSI UniFormat IISHELL

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія