Публікуйте свої продукти
Artevia™ Color
Holcim

Artevia™ Color

Colour pigments can be added to any of the four signature finishes or can be used to enhance the style of any standard concrete. Artevia is available in 15 expertly selected colours designed to meet the needs of your project. Artevia colours are uniform throughout concrete. Other methods of colouring concrete apply colour to the surface only. This can wear overtime, expecting the uncoloured concrete. Artevia integral colours do not fade.
Специфікація
  • HM-20/B/20/X0 ARTEVIA COLOR

    lizado con hormigón HM-20/B/20/X0 Artevia Color de LAFARGEHOLCIM, de 12 cm de espesor, coloreado en toda su masa en color , fabricado en central con dosificación determinada y controlada, con fibras de polipropileno incluidas, sobre firme no incluido en el presente precio, incluso preparación de la base, extendido, regleado, aplicación de aditivos, curado, parte proporcional de juntas, aplicación de resina protectora (brillo o mate) tras limpieza, ejecutado por aplicadores certificados de LAFARGEHOLCIM, totalmente terminado, medida la superficie ejecutada en obra.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерArtevia_color
  • Сімейство продуктівArtevia
  • Група продуктівConcrete
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2019-11-22
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Матеріал допоміжнийConcrete
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
  • Класифікація IFCMaterial
  • Назва UNSPSCConcrete and mortars
  • Код UNSPSC301115
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_14
  • Опис Uniclass 2015Concrete flooring and decking products
  • Номер OmniClass23-13 31 13
  • Заголовок OmniClassReady Mixed Concrete

Доступність регіону

Європа
Іспанія