Публікуйте свої продукти
ECOPact® Agilia® Suelo C
ECOPact® Agilia® Suelo C
ECOPact® Agilia® Suelo C
    Holcim

    ECOPact® Agilia® Suelo C

    ECOPact® Agilia® Screed C is a cement based, virtually self-leveling concrete topping, designed for use under all types of flooring. It combines technical innovation with the advantages associated with the utilization of cement products in wet or dry environments. Agilia® Screed C is intended for use in all types of construction, and can be used to great advantage in both new construction and renovation work. ECOPact mortar is sold at a range of low-carbon levels, from 30% to 50% less carbon emissions compared to standard (CEM I) mortar.
    Специфікація
    • ECOPact® Agilia® Suelo C ECOPact Agilia Suelo C is a self-leveling cement-based mortar CT-C10, C12 or C15 -F3 for base layers of pavements in screed and leveling of floors from 4 cm thick, 15 MPa compressive strength at 28 days, fluidity 24 + 2 cm (measured with ethalometer of Lafarge) in accordance with the UNE-EN-13813: 2003 standard, to be applied by pumping by Lafarge Certified Applicators with site preparation. The ECOPact range has its own Environmental Product Declaration (EPD).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEcopact_agilia_sueloC
    • Сімейство продуктівECOPact Agilia
    • Група продуктівConcrete
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-02-23
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMortar
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCConcrete and mortars
    • Код UNSPSC301115
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_78
    • Опис Uniclass 2015Self-smoothing levelling screed mixes
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія