Публікуйте свої продукти
ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30
ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30
ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30
ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30
    Holcim

    ECOPact® Hormigón Estructural - H25/H30

    ECOPact® Hormigón Estructural is a concrete or mortar manufactured in a concrete plant by LafargeHolcim that guarantees a reduction of between 30% and 50% of CO2 emissions per cubic meter compared to standard (CEM I) concrete.
    Специфікація
    • ECOPact® Hormigón Estructural (HA-25/B/20/XC3 - HA-30/B/20/XC3)

      ECOPact Hormigón Estructural is a reinforced concrete of resistance 25 or 30 N/mm2, soft consistency, maximum aggregate size 20 mm, elaborated in central, to fill structural elements, cured and totally finished. Concrete components have CE marking and DdP (Declaration of design and Performance) according to regulation (UE) 305/2011.

      The ECOPact range of concrete has its own Environmental Product Declaration (EPD).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEcopact_hormigon_estructural_H25_H30
    • Сімейство продуктівECOPact
    • Група продуктівConcrete
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-02-23
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Класифікація IFCMaterial
    • Код за ETIMEG013000
    • Назва за ETIMBuilding materials
    • Назва UNSPSCConcrete and mortars
    • Код UNSPSC301115
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_16
    • Опис Uniclass 2015Concretes
    • Код CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Номер OmniClass23-13 15 11
    • Заголовок OmniClassConcretes

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія