Публікуйте свої продукти
Agilia® Horizontal
Agilia® Horizontal
    Holcim

    Agilia® Horizontal

    Specially formulated to enable quick fabrication of slabs and floors, our Horizontal product offering reduces required manpower thanks to its quick pouring times.
    Специфікація
    • Agilia Horizontal

      Hormigón autocompactante para elementos horizontales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40 N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm, según normas vigentes

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAgilia_horizontal
    • Сімейство продуктівAgilia
    • Група продуктівConcrete
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2019-11-22
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Бетон
    • Класифікація IFCMaterial
    • Назва UNSPSCConcrete and mortars
    • Код UNSPSC301115
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_16_76
    • Опис Uniclass 2015Self-compacting concretes
    • Код CSI MasterFormat 201403 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete
    • Номер OmniClass23-13 15 11
    • Заголовок OmniClassConcretes

    Доступність регіону

    Європа
    Spain

    Схожі продукти

    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit